17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

短冊型一般標識「さわるな」 GR126 093126

短冊型一般標識「さわるな」 GR126

通常単価(税別)
622
税込単価
684
通常出荷日:4日目

設置場所を選ばない短冊型スタイルの安全標識。【特長】・「さわるな」の表示内容で展開している。・熱圧着一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    360×120×1
  • 表示内容詳細
    さわるな
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    GR126
  • トラスココード
    814-9045
  • 仕様
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

093126
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 品名:GR126
  • サイズ:360×120×1mm
  • 材質:硬質エンビ
  • 仕様:ラミネート加工
このシリーズの使用例。

このシリーズの使用例。

093126の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
360×120×1
表示内容詳細
さわるな
材質詳細
硬質エンビ
コード
GR126
トラスココード
814-9045
仕様
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
093126

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
4日目

詳細情報

基本情報

設置場所を選ばない短冊型スタイルの安全標識。
【特長】
・「さわるな」の表示内容で展開している。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えがない。
・サイズが350×250×1mm、材質が硬質エンビ、ラミネート加工で構成されている。
【用途】
・該当する情報の明示、指示等をする際に最適。
・安全低策として、事故防止における警告として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

短冊型一般標識「さわるな」 GR126の型番093126のページです。 型番093126に関する仕様情報を記載しております。
短冊型一般標識「さわるな」 GR126のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方法は?
A
別売りの両面テープ等で取り付けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短冊型一般標識「さわるな」 GR126
短冊型一般標識「火気厳禁」 GR 6
短冊型一般標識「停止中」 GR111
短冊型一般標識「担架」 GR165
短冊型一般標識「駐車禁止」 GR187
短冊型一般標識「高電圧危険」 GR2
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格622619547595642599
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)360×120×1360×120×1360×120×1360×120×1120×360×1360×120×1
表示内容詳細さわるな火気厳禁停止中担架駐車禁止高電圧危険

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング