ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品名:GR75
表示内容:構内徐行
サイズ:360mm×120mm×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:ラミネート加工

このシリーズの使用例
1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。
ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。
軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適
半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。
ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

プレス
一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

擦れ・清掃

耐候性
塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。
耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

試験後の状態
| 品名 | 擦り消え始めの回数 | 擦り消え終わりの回数 |
|---|---|---|
| ラミプレート | 5000回で擦り消え始めに到達せず | - |
| 一般的なプラスチック表刷り | 30回 | 430回 |
耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)
| 試験時間 | 試験結果 | - |
|---|---|---|
| 200時間 | 変色や光沢の異常は認められない | 300時間で約1年 |
| 400時間 | 変色や光沢の異常は認められない | |
| 600時間 | 赤及びオレンジ色に変色が見られる | 約2年 |
難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。
| 品名(試料名) | 消火時間 | 消火距離 |
|---|---|---|
| ラミプレート | 直ちに消火 | 4mm |
| 合格水準 | <60秒 | <50mm |
短冊型タイプの安全標識。
【特長】
・設置場所を選ばない短冊型の標識。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えがない。
・表示内容は「構内徐行」で展開している。
・サイズは360×120×1mmで、材質は硬質エンビで構成されている。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に最適。
・安全対策として、危険防止箇所等に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
3.5通常価格(税別):457円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

日本緑十字社
機器銘板
4.5通常価格(税別):732円~