ファクトリーサプライ用品技術窓口

命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521 085521

命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521

通常単価(税別)
1,840
税込単価
2,024
通常出荷日:1日目

設置が簡単な命札 「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521。【特長】・上部にマグネットを取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    260×160×0.6
  • 表示内容詳細
    このスイッチを入れるな 使用禁止
  • 材質詳細
    軟質エンビ
  • コード
    札-521
  • トラスココード
    814-8924
  • 印刷方向
    ラミネート加工
  • 仕様
    マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 特長1
    日付や文字を自由に書けます。
  • 特長2
    シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えません。
  • 内容量
    1枚

型番:

085521
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

命札 「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521の詳細

命札  「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521 商品イメージ

命札 「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521 商品イメージ

命札 「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521の仕様

  • サイズ:260×160×0.6mm
  • 材質:軟質エンビ
  • 仕様:ラミネート加工/マグネットを両端ハトメで封印(φ3(直径3mm)×2)

085521の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
260×160×0.6
表示内容詳細
このスイッチを入れるな 使用禁止
材質詳細
軟質エンビ
コード
札-521
トラスココード
814-8924
印刷方向
ラミネート加工
仕様
マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
仕様2
ラミネート加工
特長1
日付や文字を自由に書けます。
特長2
シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えません。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
085521

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

設置が簡単な命札 「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521。
【特長】
・上部にマグネットを取り付けている製品。
・日付や文字を自由に書ける仕様。
・シンナーなどで拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えない仕様。
【用途】
・工場や作業現場にて、スイッチなど触れて欲しくない機器のある場所に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521の型番085521のページです。 型番085521に関する仕様情報を記載しております。
命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521
命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520
命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528
命札「このスイッチを入れるな 点検中」 札-523
命札「このスイッチを入れるな 修理中」 札-522
命札 「このスイッチを入れるな 休止中」 札-526
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,8401,8401,8391,8391,8401,839
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6
表示内容詳細このスイッチを入れるな 使用禁止このスイッチを入れるな 通電禁止このスイッチを入れるな 作業中このスイッチを入れるな 点検中このスイッチを入れるな 修理中このスイッチを入れるな 休止中
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング