17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520

通常単価(税別)
1,840
税込単価
2,024
通常出荷日:1日目

スイッチ等触れて欲しくない機器のある場所に安全標識。【特長】・軟質エンビ素材で、ラミネート加工のひと手...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    260×160×0.6
  • 表示内容詳細
    このスイッチを入れるな 通電禁止
  • 材質詳細
    軟質エンビ
  • コード
    札-520
  • トラスココード
    814-8923
  • 印刷方向
    ラミネート加工
  • 仕様
    マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 特長1
    日付や文字を自由に書けます。
  • 特長2
    シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えません。
  • 内容量
    1枚

型番:

085520
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520の仕様について

品名:札-520
サイズ:260×160×0.6mm
材質:軟質エンビ
仕様:ラミネート加工・マグネットを両端ハトメで封印(φ3(直径3mm×2))

この商品の特長について

日付や文字を、自由に書ける。
シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えない。

085520の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
260×160×0.6
表示内容詳細
このスイッチを入れるな 通電禁止
材質詳細
軟質エンビ
コード
札-520
トラスココード
814-8923
印刷方向
ラミネート加工
仕様
マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
仕様2
ラミネート加工
特長1
日付や文字を自由に書けます。
特長2
シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えません。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
085520

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

スイッチ等触れて欲しくない機器のある場所に安全標識。
【特長】
・軟質エンビ素材で、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている
・マグネットが付いて、両端ハトメで封印
・日付や文字を、自由に書ける
・シンナーで拭いても、軟質ラミ加工で印刷面は消えない
【用途】
・工場や作業現場等に利用可能
・危険防止の場所に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520の型番085520のページです。 型番085520に関する仕様情報を記載しております。
命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q責任者等書いたら消せないの?
A
ホワイトボード仕様では無いので、ベンジン等を使用して拭きとって下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520
命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521
命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528
命札「このスイッチを入れるな 点検中」 札-523
命札「このスイッチを入れるな 修理中」 札-522
命札 「このスイッチを入れるな 休止中」 札-526
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,8401,8401,8391,8391,8401,839
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6260×160×0.6
表示内容詳細このスイッチを入れるな 通電禁止このスイッチを入れるな 使用禁止このスイッチを入れるな 作業中このスイッチを入れるな 点検中このスイッチを入れるな 修理中このスイッチを入れるな 休止中
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング