17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

命札「修理中 スイッチ入れるな」 札-400

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:2日目

命札「修理中スイッチ入れるな」の安全標識。【特長】・上部にマグネットを取り付けている為、設置が簡単・2...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    225×100×0.6
  • 表示内容詳細
    修理中 スイッチ入れるな
  • 材質詳細
    軟質エンビ
  • コード
    札-400
  • トラスココード
    814-8900
  • 仕様
    マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

085400
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

命札「修理中 スイッチ入れるな」札-400の仕様について

品名:札-400
サイズ:225×100×0.6mm
材質:軟質エンビ
仕様:ラミネート加工、マグネットを両端ハトメで封印φ3×2(3×2mm)

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。 印刷:ペットフィルムに裏刷り。 生地:生地の色が土台の色の基本になる。

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

プレス

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

擦れ・清掃

擦れ・清掃

耐候性

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

試験後の状態

試験後の状態

品名擦り消え始めの回数擦り消え終わりの回数
ラミプレート5000回で擦り消え始めに到達せず-
一般的なプラスチック表刷り30回430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間試験結果-
200時間変色や光沢の異常は認められない300時間で約1年
400時間変色や光沢の異常は認められない
600時間赤及びオレンジ色に変色が見られる約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名)消火時間消火距離
ラミプレート直ちに消火4mm
合格水準<60秒<50mm

085400の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
225×100×0.6
表示内容詳細
修理中 スイッチ入れるな
材質詳細
軟質エンビ
コード
札-400
トラスココード
814-8900
仕様
マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
085400

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

命札「修理中スイッチ入れるな」の安全標識。
【特長】
・上部にマグネットを取り付けている為、設置が簡単
・225×100×0.6mmのサイズで、材質が軟質エンビを採用
・ラミネートで加工し、マグネットを両端ハトメで封印
・色は白色で展開
【用途】
・工場や作業現場にて、スイッチ等触れて欲しくない機器のある場所に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

命札「修理中 スイッチ入れるな」 札-400の型番085400のページです。 型番085400に関する仕様情報を記載しております。
命札「修理中 スイッチ入れるな」 札-400のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q責任者等書いたら消せないの?
A
ホワイトボード仕様では無いので、ベンジン等を使用して拭きとって下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
命札「修理中 スイッチ入れるな」 札-400
命札「修理中 スイッチ入れるな」 札-201
命札 「スイッチ入れるな」 札-209
命札「このスイッチを入れるな 修理中」 札-522
命札「点検中 スイッチ入れるな」 札-210
命札「点検中 スイッチ入れるな」札-410
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,4207067061,8407061,420
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)225×100×0.6150×90×2150×90×2260×160×0.6150×90×2225×100×0.6
表示内容詳細修理中 スイッチ入れるな修理中 スイッチ入れるなスイッチ入れるなこのスイッチを入れるな 修理中点検中 スイッチ入れるな点検中 スイッチ入れるな
材質詳細軟質エンビ硬質エンビ硬質エンビ軟質エンビ硬質エンビ軟質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング