17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

命札「使用禁止」 札-103 085103

命札「使用禁止」 札-103

通常単価(税別)
668
税込単価
735
通常出荷日:1日目

修理、点検時専用の安全標識。【特長】・PET素材に、ラミネート加工をひと手間追加し、耐久性を上げている...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    120×80×2
  • 表示内容詳細
    使用禁止
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    札-103
  • トラスココード
    480-2331
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    5㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

085103
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

命札「使用禁止」札-103の概要について

商品名:札-103
表示内容:使用禁止
サイズ:120mm×80mm×2mm
材質:硬質エンビ
仕様:ラミネート加工、Φ5(直径5mm)穴×1、両面印刷

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

命札「使用禁止」 札-103:関連画像

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

 

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

命札「使用禁止」 札-103:関連画像

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

命札「使用禁止」 札-103:関連画像

擦れ・清掃

命札「使用禁止」 札-103:関連画像

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

 
命札「使用禁止」 札-103:関連画像

試験後の状態

品名 擦り消え始めの回数 擦り消え終わりの回数
ラミプレート 5000回で擦り消え始めに到達せず -
一般的なプラスチック表刷り 30回 430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間 試験結果 -
200時間 変色や光沢の異常は認められない 300時間で約1年
400時間 変色や光沢の異常は認められない
600時間 赤及びオレンジ色に変色が見られる 約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名) 消火時間 消火距離
ラミプレート 直ちに消火 4mm
合格水準 <60秒 <50mm

085103の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
120×80×2
表示内容詳細
使用禁止
材質詳細
硬質エンビ
コード
札-103
トラスココード
480-2331
印刷方向
両面印刷
仕様
5㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
085103

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
1日目

詳細情報

基本情報

修理、点検時専用の安全標識。
【特長】
・PET素材に、ラミネート加工をひと手間追加し、耐久性を上げている。
・「使用禁止」の表示内容で、責任者、課名を記入するタイプ。
・素材が120×80×2mm、Φ5(5mm)穴が一つついて、両面印刷で吊り下げるタイプで構成。
【用途】
・当該情報の明示、指示等に最適。
・危険防止の安全対策として、注意したい箇所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

命札「使用禁止」 札-103の型番085103のページです。 型番085103に関する仕様情報を記載しております。
命札「使用禁止」 札-103のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q責任者等書いたら消せないの?
A
ホワイトボード仕様では無いので、ベンジン等を使用して拭きとって下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
命札「使用禁止」 札-103
命札 「点検中 使用禁止」 札-416
命札 「修理中 使用禁止」 札-207
命札 「修理中 使用禁止」 札-408
命札「点検中 使用禁止」 札-216
命札 「使用禁止 さわるな」 札-322
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6681,4257321,490729835
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)120×80×2225×100×0.6150×90×2225×100×0.6150×90×2150×70×2
表示内容詳細使用禁止点検中 使用禁止修理中 使用禁止修理中 使用禁止点検中 使用禁止使用禁止 さわるな
材質詳細硬質エンビ軟質エンビ硬質エンビ軟質エンビ硬質エンビPET

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング