17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛ワイヤーロープ標識 「クレーン等の統一合図法」 KY-103

通常単価(税別)
3,647
税込単価
4,012
通常出荷日:1日目

クレーンを使用する現場にて、安全教育を行う際や注意喚起に適しており、四隅の穴を使い壁などに引掛けること...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×900×1
  • 表示内容詳細
    クレーン等の統一合図法
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    KY-103
  • トラスココード
    814-8848
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

084103
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様:表印刷、4mmφ穴×4

084103の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
サイズ(mm)
600×900×1
表示内容詳細
クレーン等の統一合図法
材質詳細
硬質エンビ
コード
KY-103
トラスココード
814-8848
印刷方向
表印刷
仕様
4㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
084103

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,647
( 4,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

クレーンを使用する現場にて、安全教育を行う際や注意喚起に適しており、四隅の穴を使い壁などに引掛けることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛ワイヤーロープ標識 「クレーン等の統一合図法」 KY-103の型番084103のページです。 型番084103に関する仕様情報を記載しております。
玉掛ワイヤーロープ標識 「クレーン等の統一合図法」 KY-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛ワイヤーロープ標識 「クレーン等の統一合図法」 KY-103
玉掛ワイヤーロープ標識 「ワイヤーロープ点検色別表」 KY-105
作業主任者の職務標識「足場の組立て等 作業主任者の職務」 職-515
危険地域室標識
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,6471,8032,8429021,6691,419
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他その他高電圧高電圧
サイズ(mm)600×900×1300×600×1600×450×1150×300×1450×300×1300×450×1
表示内容詳細クレーン等の統一合図法ワイヤーロープ点検色別表足場の組立て等 作業主任者の職務急速充電設備危険 高電圧危険 高電圧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング