17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75 047075

氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75【10個入り】

通常単価(税別)
1,312
税込単価
1,443
通常出荷日:1日目

作業主任者の表示ができるステッカータイプの安全標識。【特長】・「作業主任者/副/正」で展開し書き込むタ...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    200×80
  • 表示内容詳細
    作業主任者 副 正
  • 材質詳細
    PETステッカー
  • コード
    貼75
  • トラスココード
    814-8625
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

047075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

  • 品名:貼-75
  • サイズ:200×80mm
  • 材質:ペットステッカー
  • 裏面離けい紙付
  • eco/環境に優しい商品

047075の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
200×80
表示内容詳細
作業主任者 副 正
材質詳細
PETステッカー
コード
貼75
トラスココード
814-8625
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
047075

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312
( 1,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業主任者の表示ができるステッカータイプの安全標識。
【特長】
・「作業主任者/副/正」で展開し書き込むタイプの標識。
・サイズが200×80mm、材質がPETステッカーで構成されている。
・裏面が離けい紙がついて貼り付けて使用する。
・10枚1組セットで、環境に優しい商品。
【用途】
・作業主任者を明記、告知が必要な場所で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • "ペコペット" 画像

    トラスコ中山

    "ペコペット"

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75の型番047075のページです。 型番047075に関する仕様情報を記載しております。
氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q10枚1組とありますが、1枚で販売出来ないのですか?
A
1組での販売が基本となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
氏名標識(ステッカータイプ)「作業主任者 副 正」 貼75
氏名標識(ステッカータイプ)「責任者 副 正」 貼72
氏名標識(ステッカータイプ) 「運転責任者 副 正」 貼74
氏名標識(ステッカータイプ) 「電気取扱責任者 副 正」 貼73
氏名標識(ステッカータイプ) 「火元取扱責任者 副 正」 貼77
氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者 副 正」 名203
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,3121,3121,3121,3121,312649
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)200×80200×80200×80200×80200×80150×50×1
表示内容詳細作業主任者 副 正責任者 副 正運転責任者 副 正電気取扱責任者 副 正火元取扱責任者 副 正管理責任者 副 正
材質詳細PETステッカーPETステッカーPETステッカーPETステッカーPETステッカー硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング