17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定化学物質関係標識  「コールタール」  特38-310 035310

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定化学物質関係標識 「コールタール」 特38-310

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

035310

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・有害性等の情報の通知が義務づけられた化学物質に関する標識です。・表示内容は”コールタール”です。・取付方法は両面シートテープ止め。・硬質塩ビ製で、450X600X1mmです。

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
450×600×1
表示内容詳細
コールタール
材質詳細
硬質エンビ
コード
特38-310
印刷方向
表印刷
仕様
両面シートテープ6枚付
内容量
1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト