17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化学物質関係標識「塩化水素」 特38-302 035302

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

化学物質関係標識「塩化水素」 特38-302

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

035302

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

塩化水素の標識。
【特長】
・有害性等の情報の通知が義務づけられた化学物質に関する標識。
・材質は丈夫な硬質エンビ。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
450×600×1
表示内容詳細
塩化水素
材質詳細
硬質エンビ
コード
特38-302
トラスココード
824-7977
印刷方向
表印刷
仕様
両面シートテープ6枚付
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト