17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

有機溶剤関係標識。【特長】・有機溶剤の保管場所を知らせることができる・丈夫な硬質エンビ製【用途】・当該...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×600×1
  • 表示内容詳細
    有機溶剤保管場所 取扱いに注意 容器は必ず密栓すること
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    有機9I
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

032019
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有機溶剤の保管場所を知らせる標識

外観

外観

  • サイズ:300×600×1mm
  • 材質:硬質エンビ
  • 仕様:表印刷、φ3(直径3mm)穴×4

032019の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
300×600×1
表示内容詳細
有機溶剤保管場所 取扱いに注意 容器は必ず密栓すること
材質詳細
硬質エンビ
コード
有機9I
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
032019

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤関係標識。
【特長】
・有機溶剤の保管場所を知らせることができる
・丈夫な硬質エンビ製
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9Iの型番032019のページです。 型番032019に関する仕様情報を記載しております。
有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9Iのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
標識設置
4
満足度:4.0
以前、使っていた物が経年劣化したため 入替え。 監査前でバタバタしてたので短納期で助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどの様に使用したら良いですか?
A
穴をあけてビス止めや、裏両面テープを張り付けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I
有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B
有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D
有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C
サイン標識 「喫煙場所」 サイン-103
英文字入りサイン標識 「喫煙場所」 GB-213
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6001,6001,6001,4251,5431,999
通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目4日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×600×1600×300×1600×300×1600×300×1450×300×1450×300×1
表示内容詳細有機溶剤保管場所 取扱いに注意 容器は必ず密栓すること第一種有機溶剤等第三種有機溶剤等第二種有機溶剤等喫煙場所喫煙場所
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
コード有機9I有機2B有機4D有機3Cサイン-103GB-213
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング