17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D

通常単価(税別)
1,629
税込単価
1,792
通常出荷日:2日目

有機溶剤種別の安全標識。【特長】・有機溶剤中毒予防規則、および労働安全衛生規則に基づく標識・有機溶剤使...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×1
  • 表示内容詳細
    第三種有機溶剤等
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    有機4D
  • 印刷方向
    表印刷
  • 特長1
    注意事項標識と合わせてご利用ください。
  • 内容量
    1枚

型番:

032014
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」 有機4Dの仕様について

品名:有機4D
サイズ:600×300×1mm
材質:硬質エンビ
特長:表印刷

- 第3種有機溶剤等
有機溶剤等 ガソリン
コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)
石油エーテル
石油ナフサ
石油ベンジン
テレビン油
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターベンを含む)
上記のもののみからなる混合物
有機溶剤と有機溶剤以外のものとの混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するもののうち、第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外のもの

【有機溶剤中毒予防規則第25条について】
事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分けを見やすい場所に表示しなければならない。

  • ※ 注意事項標識と合わせてご利用ください。

この商品の使用例

有機溶剤種別標識「第三種有機溶剤等」有機4D:関連画像

有機溶剤使用注意事項標識

032014の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×1
表示内容詳細
第三種有機溶剤等
材質詳細
硬質エンビ
コード
有機4D
印刷方向
表印刷
特長1
注意事項標識と合わせてご利用ください。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
032014

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,629
( 1,792 )
2日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤種別の安全標識。
【特長】
・有機溶剤中毒予防規則、および労働安全衛生規則に基づく標識
・有機溶剤使用注意事項標識
・サイズは600mm×300mm×1mm、材質が硬質エンビで、表印刷
・注意事項標識と合わせて使用する
【用途】
・工場や作業現場で、見えやすい場所に最適
・第3種有機溶剤、等を使用する箇所に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4Dの型番032014のページです。 型番032014に関する仕様情報を記載しております。
有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの様に、使用しらた良いですか?
A
穴をあけてビス止めや、裏両面テープを張り付けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D
有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B
有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C
バルブ開閉札「調整開(赤)」 特15-79D
懸垂幕 「安全第一」 幕12
懸垂幕「作業中注意」 幕4
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6291,6291,4452,4215,0774,667
通常出荷日2日目2日目4日目1日目1日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×1600×300×1600×300×155×40×11500×450(上下パイプ除く)1500×450(上下パイプ除く)
表示内容詳細第三種有機溶剤等第一種有機溶剤等第二種有機溶剤等調整開安全第一作業中注意
オレンジ
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビPETナイロンターポリン(繊維入ビニール)ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング