17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B 032012

有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B

通常単価(税別)
1,629
税込単価
1,792
通常出荷日:2日目

有機溶剤関係専用の安全標識。【特長】・有機溶剤中毒予防規則および労働安全衛生規則に基づいた標識。・「第...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    600×300×1
  • 表示内容詳細
    第一種有機溶剤等
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    有機2B
  • 印刷方向
    表印刷
  • 特長1
    注意事項標識と合わせてご利用ください。
  • 内容量
    1枚

型番:

032012
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

商品名:有機2B
表記内容:第一種有機溶剤等
サイズ:600×300×1mm
材質:硬質エンビ
特長:表印刷

このシリーズの使用例

このシリーズの使用例

【有機溶剤中毒予防規則第25条】
事業者は屋内作業等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。

この商品の使用上の注意

注意事項と合わせてご利用ください。

032012の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
600×300×1
表示内容詳細
第一種有機溶剤等
材質詳細
硬質エンビ
コード
有機2B
印刷方向
表印刷
特長1
注意事項標識と合わせてご利用ください。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
032012

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,629
( 1,792 )
2日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤関係専用の安全標識。
【特長】
・有機溶剤中毒予防規則および労働安全衛生規則に基づいた標識。
・「第一種有機溶剤等」の表示内容で展開。
・サイズが600×300×1mmで、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている。
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に利用可能。
・有機溶剤を取り扱う箇所の、危険防止、安全対策として最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2Bの型番032012のページです。 型番032012に関する仕様情報を記載しております。
有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの様に、使用したら良いですか?
A
穴をあけてビス止めや、裏に両面テープを張り付けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機溶剤種別標識「第一種有機溶剤等」 有機2B
有機溶剤種別標識 「第三種有機溶剤等」有機4D
有機溶剤種別標識 「第二種有機溶剤等」 3C
懸垂幕 「安全第一」 幕12
横断幕「安全第一」 横断幕 1
短冊型一般標識「高電圧危険」 GR2
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6291,6291,4455,0775,332599
通常出荷日2日目2日目4日目1日目4日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)600×300×1600×300×1600×300×11500×450(上下パイプ除く)450×1580360×120×1
表示内容詳細第一種有機溶剤等第三種有機溶剤等第二種有機溶剤等安全第一安全第一高電圧危険
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビナイロンターポリン(繊維入ビニール)ナイロンターポリン(繊維入ビニール)硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング