17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機溶剤使用注意事項標識 1A 032011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有機溶剤使用注意事項標識 1A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

032011

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

有機溶剤中毒予防規則第二十四条(掲示)。
【特長】
・使いやすい横長2枚タイプ
・400×1500×1mm(400×750mm 2枚1組)
・材質は硬質エンビ
・仕様/表印刷、3mm、Φ穴×4
【用途】
・労働者が容易に見やすい場所に掲示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
サイズ(mm)
400×1500×1(400×750 2枚1組)
表示内容詳細
有機溶剤等使用の注意事項
材質詳細
硬質エンビ
コード
有機1A
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1組(2枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト