17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧ガス標識「高圧ガス収納庫」 高401 039401

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高圧ガス標識「高圧ガス収納庫」 高401

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

039401

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高圧ガスの収納を知らせる高圧ガス標識 「高圧ガス収納庫」 高401。
【特長】
・取付やすい4隅穴付。
【用途】
・特定の高圧ガスを収納している事を明示/掲示する標識。

指定中の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
300×600×0.4
表示内容詳細
高圧ガス収納庫
材質詳細
スチール(メラミン焼付)
コード
高401
仕様
3.5㎜φ穴×4
仕様2
明治山型
内容量
1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト