17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ札「空 充」 札-4 042004

ボンベ札「空 充」 札-4

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:1日目

LP高圧ガス関係専用のボンベ札。【特長】・ミネート加工により摩擦による文字消えがなく、長く使用できる。...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    50丸×2
  • 表示内容詳細
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    札-4
  • トラスココード
    814-8506
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工
  • 内容量
    1枚

型番:

042004
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボンベ札「空 充」札-4の仕様について

商品名:札-4
表示内容:充
サイズ:50丸×2mm
材質:硬質エンビ
特長:ラミネート加工、φ4(直径4mm)穴×1、両面印刷

042004の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
50丸×2
表示内容詳細
材質詳細
硬質エンビ
コード
札-4
トラスココード
814-8506
印刷方向
両面印刷
仕様
4㎜φ穴×1
仕様2
ラミネート加工
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
042004

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
1日目

詳細情報

基本情報

LP高圧ガス関係専用のボンベ札。
【特長】
・ミネート加工により摩擦による文字消えがなく、長く使用できる。
・サイズが50丸×2mmで材質が硬質エンビ、Φ4(4mm)穴×1、両面印刷で構成されている。
・吊り下げるタイプで、赤で「充」の内容表記で展開している。
【用途】
・ボンベの状態確認をする際に利用可能。
・LP高圧ガスにおける、危険防止、安全対策のために最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベ札「空 充」 札-4の型番042004のページです。 型番042004に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ札「空 充」 札-4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q両面とも同じ文字ですか?
A
どちらも「充」の文字となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ札「空 充」 札-4
ボンベ札 「空  充」 札- 2
ボンベ札「空 充」 札-5
ボンベ札 「空/充」 札-16
ボンベ札「空/充」 札-13
ボンベ札(タグ) 「空    使用中    充」 札-10
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4806284811,1841,5952,655
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)50丸×2100角×250丸×265角×0.8100角×2120×40
表示内容詳細空 / 充空 / 充空 使用中 充
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビアルミ硬質エンビクロス
コード札-4札-2札-5札-16札-13札-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング