17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式ボンベ札「空 充」札-15A 042015

スライド式ボンベ札「空 充」札-15A

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:1日目

ボンベの充空表示に使用する安全標識。【特長】・札を上下回転させると、カーソルがスライドして表示が切り替...

詳細を確認
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    130×60×3
  • 表示内容詳細
    空 充
  • 材質詳細
    本体:硬質エンビ・金具:ステンレス
  • コード
    札-15A
  • トラスココード
    814-8516
  • 印刷方向
    両面印刷(裏印刷加工)
  • 仕様
    7㎜φ穴×2
  • 特長1
    札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって「空」「充」の表示も変わります。
  • 特長2
    見やすい両面印刷だから、確認も一目でオッケー
  • 内容量
    1枚

型番:

042015
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スライド式ボンベ札「空 充」札-15Aの特長について

品名:札-15A
サイズ:130×60×3mm
材質:(本体)硬質エンビ、(取付金具)ステンレス
仕様:φ7(直径7mm)穴×2個、両面印刷(裏印刷加工)

スライド式ボンベ札  「空  充」  札-15A:関連画像

表示入れ替え例

042015の仕様・寸法情報

表示内容
その他
サイズ(mm)
130×60×3
表示内容詳細
空 充
材質詳細
本体:硬質エンビ・金具:ステンレス
コード
札-15A
トラスココード
814-8516
印刷方向
両面印刷(裏印刷加工)
仕様
7㎜φ穴×2
特長1
札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって「空」「充」の表示も変わります。
特長2
見やすい両面印刷だから、確認も一目でオッケー
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
042015

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボンベの充空表示に使用する安全標識。
【特長】
・札を上下回転させると、カーソルがスライドして表示が切り替わる。
・サイズが130mm×60mm×3mmで材質が本体は硬質エンビ、金具はステンレス仕様の札。
・空を緑、充を赤で表示し、両面印刷(裏印刷加工)。
・ボンベの使用時の安全対策に最適。
【用途】
・ボンベの開閉表示として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド式ボンベ札「空 充」札-15Aの型番042015のページです。 型番042015に関する仕様情報を記載しております。
スライド式ボンベ札「空 充」札-15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付金具だけ購入できないのか?
A
出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式ボンベ札「空 充」札-15A
スライド式ボンベ札「空 充」 札-14A
スライド式ボンベ札 「空  充」 札-15B
スライド式ボンベ札 「空  充」 札-14B
ボンベ札 「空  充」 札- 2
ボンベ札「空 充」 札-4
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6701,5421,2211,111621449
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)130×60×390×35×3130×60×390×35×3100角×250丸×2
表示内容詳細空 充空 充空 充空 充
材質詳細本体:硬質エンビ・金具:ステンレス本体:硬質エンビ・金具:ステンレス硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
コード札-15A札-14A札-15B札-14B札-2札-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング