17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS放射能標識  「放射性廃棄物」  JA-552 392552

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JIS放射能標識 「放射性廃棄物」 JA-552

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

392552

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
JIS規格に基づく安全標識。
材質は硬質エンビ。
サイズは200×150×1mm。
表示内容は放射性廃棄物。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
200×150×1
表示内容詳細
放射性廃棄物
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-552
印刷方向
表印刷
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト