17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS放射能標識  「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-518 392518

JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518

通常単価(税別)
1,507
税込単価
1,658
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS放射能標識です。・表示内容は”管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    400×300×1
  • 表示内容詳細
    管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-518
  • 印刷方向
    表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

392518
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518  製品特長・仕様

392518の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
400×300×1
表示内容詳細
管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-518
印刷方向
表印刷
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
392518

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507
( 1,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS放射能標識です。・表示内容は”管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず”です。・硬質塩ビ製で、400X300X1mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518の型番392518のページです。 型番392518に関する仕様情報を記載しております。
JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518
JIS放射能標識 「管理区域(貯蔵施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-511
JIS放射能標識 「管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-514
JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509
JIS放射能標識 「保管廃棄設備 許可なくして立入りを禁ず」 JA-508
JIS放射能標識 「貯蔵室 許可なくして立入りを禁ず」 JA-506
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,5071,5071,5411,5071,5411,507
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1
表示内容詳細管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(貯蔵施設) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず保管廃棄設備 許可なくして立入りを禁ず貯蔵室 許可なくして立入りを禁ず
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング