17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509

通常単価(税別)
1,507
税込単価
1,658
通常出荷日:4日目

JIS規格(日本工業規格)に基づいた放射能標識。【特長】・放射線発生装置及び放射性物質を使用する場所に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    400×300×1
  • 表示内容詳細
    管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-509
  • 印刷方向
    表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

392509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS放射能標識「管理区域(使用施設)許可なくして立入りを禁ず」JA-509の仕様について

商品名:JA-509
表示内容:管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず
サイズ:400×300×1mm
材質:硬質エンビ
特長:表印刷

JIS放射能標識  「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-509:関連画像

このシリーズの使用例

392509の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
400×300×1
表示内容詳細
管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-509
印刷方向
表印刷
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
392509

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507
( 1,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(日本工業規格)に基づいた放射能標識。
【特長】
・放射線発生装置及び放射性物質を使用する場所に警告する安全標識
・サイズが400×300×1mmで、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている
・「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」の表示内容で展開している
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に利用可能
・管理区域における場所の、危険防止、安全対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509の型番392509のページです。 型番392509に関する仕様情報を記載しております。
JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509
JIS放射能標識 「管理区域(貯蔵施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-511
JIS放射能標識「管理区域(機器設置施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-516
JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518
JIS放射能標識 「管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-514
JIS放射能標識 「貯蔵室 許可なくして立入りを禁ず」 JA-506
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,5071,5071,5411,5071,5411,507
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1400×300×1
表示内容詳細管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(貯蔵施設) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(機器設置施設) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず管理区域(放射性同位元素使用場所) 許可なくして立入りを禁ず貯蔵室 許可なくして立入りを禁ず
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング