17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ標識 JA-601S 393601

レーザ標識 JA-601S

通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:4日目

頑丈な硬質タイプのレーザ標識。【特長】・材質:硬質エンビ。・仕様:表印刷。・サイズ:100mm三角×1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    100三角×1
  • 詳細タイプ
    標識
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-601S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

393601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レーザ標識 JA-601Sの仕様

レーザ標識 JA-601S:関連画像

JA-601Sの外観

393601の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
100三角×1
詳細タイプ
標識
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-601S
印刷方向
表印刷
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
393601

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
4日目

詳細情報

基本情報

頑丈な硬質タイプのレーザ標識。
【特長】
・材質:硬質エンビ。
・仕様:表印刷。
・サイズ:100mm三角×1mm。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザ標識 JA-601Sの型番393601のページです。 型番393601に関する仕様情報を記載しております。
レーザ標識 JA-601Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方法は?
A
裏側に両面テープ等を付けてご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ標識 JA-601S
レーザ標識 JA-601L
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604S
レーザ標識「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603S
レーザ標識「レーザ放射」 レーザC-1M(小)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5872,0541,1261,0321,1172,068
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)100三角×1400三角×1225×300×1225×300×1225×300×152×105
詳細タイプ標識標識標識標識標識ステッカー
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビPETステッカー
コードJA-601SJA-601LJA-602SJA-604SJA-603SレーザC-1M(小)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング