17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603L

通常単価(税別)
1,630
税込単価
1,793
通常出荷日:1日目

レーザ標識専用の安全標識。【特長】・頑丈な硬質エンビタイプで、耐久性があり長く使用できる・危険/レーザ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×450×1
  • 表示内容詳細
    危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用
  • 詳細タイプ
    標識
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-603L
  • トラスココード
    824-8256
  • 印刷方向
    表印刷
  • 内容量
    1枚

型番:

391603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レーザ標識「危険レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」JA-306Lの仕様について

商品名:JA603
サイズ:Lサイズ/300×450×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:表印刷

391603の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×450×1
表示内容詳細
危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用
詳細タイプ
標識
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-603L
トラスココード
824-8256
印刷方向
表印刷
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
391603

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,630
( 1,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

レーザ標識専用の安全標識。
【特長】
・頑丈な硬質エンビタイプで、耐久性があり長く使用できる
・危険/レーザ光線/関係者以外立入禁止/入室時保護メガネ着用の記載表示
・表印刷で、サイズが300×450×1mmのLサイズを採用
【用途】
・当該情報の明示(指示)に利用可能
・危険な箇所に、危険防止、安全対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603Lの型番391603のページです。 型番391603に関する仕様情報を記載しております。
レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方法は
A
裏側に両面テープ等を付けてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ標識 「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603L
レーザ標識「危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用」 JA-603S
レーザ標識「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602L
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604L
レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6301,1171,6301,1261,6161,032
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他危険その他その他
サイズ(mm)300×450×1225×300×1300×450×1225×300×1300×450×1225×300×1
表示内容詳細危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用危険 レーザ光線 関係者以外立入禁止 入室時保護メガネ着用危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止危険 レーザ光線 ビームを直視するな!危険 レーザ光線 ビームを直視するな!
詳細タイプ標識標識標識標識標識標識
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング