17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ標識「レーザ放射 ビームをのぞき込まないこと クラス2レーザ製品」 レーザC-2(大) 027111

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザ標識「レーザ放射 ビームをのぞき込まないこと クラス2レーザ製品」 レーザC-2(大)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

027111

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステッカータイプの安全標識。
【特長】
・レーザ光線による障害防止対策要綱に基づくレーザステッカー標識。
・サイズが84×148の大きいタイプで、材質がPETステッカーで構成されている。
・裏面に離けい紙がついて貼り付けるタイプで環境に優しいエコ商品。
・「レーザ放射/ビームをのぞき込まないこと/クラス2レーザ製品」の表示内容で展開している。
【用途】
・当該情報の明示(指示)警告として利用可能。
・レーザ放射における、事故防止、安全対策として最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
84×148
表示内容詳細
レーザ放射 ビームをのぞき込まないこと クラス2レーザ製品
詳細タイプ
ステッカー
材質詳細
PETステッカー
コード
レーザC-2(大)
トラスココード
814-8412
内容量
1袋(10枚)
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト