17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ警告ラベル レーザ-A(大)【10個入り】

通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:1日目

ステッカータイプの安全標識。【特長】・レーザーの危険シンボルに基づいている・JISC6802の警告ラベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    50三角
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質詳細
    オレフィンステッカー
  • コード
    レーザ-A(大)
  • トラスココード
    814-8404
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

027107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

レーザ警告ラベル レーザ-A(大)の仕様について

品名:レーザーA
材質:オレフィンステッカー
サイズ:(大)50mm三角
特長:離けい紙、ECO

027107の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
サイズ(mm)
50三角
詳細タイプ
ステッカー
材質詳細
オレフィンステッカー
コード
レーザ-A(大)
トラスココード
814-8404
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
027107

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステッカータイプの安全標識。
【特長】
・レーザーの危険シンボルに基づいている
・JISC6802の警告ラベル
・サイズが50mmで三角
・材質がオレフィンステッカー
・オレフィンステッカー:塩素ガスを発生せず、軟質塩ビに代わる素材として需要が増加している
・耐寒性、耐候性、加工性のあるステッカー
・内容量:1袋(10枚)
【用途】
・レーザーを使用しうる場所での警告として利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ警告ラベル レーザ-A(大)の型番027107のページです。 型番027107に関する仕様情報を記載しております。
レーザ警告ラベル レーザ-A(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1枚から購入できますか?
A
申し訳ございません。
10枚1組での販売となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ警告ラベル レーザ-A(大)
レーザ警告ラベル レーザ-A(小)
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,2521,0561,126979 -1,6691,419
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他危険その他高電圧高電圧
サイズ(mm)50三角25三角225×300×1本体:90×60(吊穴含まず)、窓:47×50450×300×1300×450×1
詳細タイプステッカーステッカー標識表裏窓あき・両面印刷--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング