17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234S

通常単価(税別)
1,0511,019
税込単価
1,1561,121
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識。【特長】・日本語と英語の2ヶ国語が併記されて、外国人への危...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    225×300×1
  • 表示内容詳細
    頭上注意
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-234S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393234
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(警告)「頭上注意」JA-234Sの仕様について

商品名:JA-234
詳細表記:頭上注意/WATCH YOUR HEAD
サイズ:Sサイズ225×300×1mm
材質:硬質エンビ
特長:表印刷、φ3(3mm)穴×4

393234の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
225×300×1
表示内容詳細
頭上注意
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-234S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
393234

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,0511,019
( 1,121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識。
【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されて、外国人への危険も警告できる
・危険をすばやく察知でるようにイラストもついている
・サイズが225×300×1mmのSサイズで、材質が硬質エンビ、Φ3(3mm)穴×4、表印刷で構成されている
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に利用可能
・危険箇所の、危険防止、安全対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234Sの型番393234のページです。 型番393234に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234S
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S
JIS安全標識(警告) 「高圧注意」 JA-236S
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-234L
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-218L
JIS安全標識(警告)「足元注意」 JA-231S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0511,0511,3501,5421,4861,015
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)225×300×1300×225×1450×225×1300×450×1450×300×1225×300×1
表示内容詳細頭上注意頭上注意高圧注意頭上注意頭上注意足元注意
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング