17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)  「通路使用中」  JA-240 392240

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JIS安全標識(警告) 「通路使用中」 JA-240

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

392240

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は”通路使用中”で、日本語と英語の2カ国語が併記です。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)・硬質塩ビ製で、400 ×250×1mmです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
400×250×1
表示内容詳細
通路使用中
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-240
仕様
3㎜φ穴×4
仕様2
ラミネート加工〈表面ツヤ消し〉
特長1
黒板式(チョーク書き可)
特長2
※チョークはついてきません
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト