ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L

通常単価(税別)
1,311
税込単価
1,442
通常出荷日:1日目

危険への警告を示すJIS規格の安全標識。【特長】・JIS規格に基づいている・日本語と英語の2カ国語が併...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    高電圧
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ (mm)
    300×450×1
  • 表示内容詳細
    危険 高電圧
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-219L
  • トラスココード
    480-2993
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

391219
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」JA-219Lの仕様について

商品名:JA-219
サイズ:Lサイズ300×450×1mm
材質:硬質エンビ
特長:表印刷、φ3(3mm)穴×4

391219の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
高電圧
取付仕様
その他
サイズ(mm)
300×450×1
表示内容詳細
危険 高電圧
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-219L
トラスココード
480-2993
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
391219

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

危険への警告を示すJIS規格の安全標識。
【特長】
・JIS規格に基づいている
・日本語と英語の2カ国語が併記されて外国人への警告もお知らせできる
・300×450×1mmのLサイズで、材質は硬質エンビ、Φ3(3mm)穴が4つ、表印刷で構成されている
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に利用可能
・危険箇所の、危険防止、安全対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219Lの型番391219のページです。 型番391219に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
新規に設置した高電圧設備の安全対策の一つとして掲示しました。一目でわかる標識なので誰もが注意を払うことができは安全対策と...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
危険地域室標識
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,3111,541424 -979 -1,027821
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)ポリエチレンテレフタラート(PET)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他
表示内容高電圧高電圧その他その他危険その他
取付仕様その他その他その他その他--
サイズ(mm)300×450×1450×300×150本体:90×60(吊穴含まず)、窓:47×50225×300×1150×300×1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング