17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S

通常単価(税別)
1,051
税込単価
1,156
通常出荷日:6日目

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。【特長】・安全状態を示すための標識で、日本語と英語の2ヶ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×225×1
  • 表示内容詳細
    頭上注意
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-218S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393218
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(禁止・防火)「火気厳禁」JA-140Lの仕様について

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218Sの仕様について
商品名:JA-218
表示内容:頭上注意/WATCH YOUR HEAD
サイズ:225×300×1mm(Sサイズ)
材質:硬質エンビ
特長:φ3(直径3mm)穴×4、表印刷

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S:関連画像

このシリーズの使用例

393218の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×225×1
表示内容詳細
頭上注意
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-218S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
393218

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
6日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。
【特長】
・安全状態を示すための標識で、日本語と英語の2ヶ国語が併記されて親切
・300×225×1mmのSサイズ、材質が硬質エンビ、Φ3(3mm)穴×4、表印刷で構成されている
・「救急箱/FIRST-AID KIT」の表示内容で展開している
【用途】
・当該情報の明示(指示)に利用可能
・安全状態の表示で、安全衛生の対策として最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218Sの型番393218のページです。 型番393218に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内に
4
満足度:4.0
注意喚起のため、工場内に設置していました。 剥がれることもなく使用できていましたので、粘着度は問題ないかと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234S
JIS安全標識(警告) 「高圧注意」 JA-236S
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-234L
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-218L
JIS安全標識(警告)「足元注意」 JA-231S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0511,0511,3501,5421,4861,015
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×225×1225×300×1450×225×1300×450×1450×300×1225×300×1
表示内容詳細頭上注意頭上注意高圧注意頭上注意頭上注意足元注意
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング