17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S 393210

JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S

通常単価(税別)
1,051
税込単価
1,156
通常出荷日:1日目

JIS規格安全標識。【特長】・JIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識。・日本語と英語の2か国語を併...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×225×1
  • 表示内容詳細
    注意 酸素欠乏
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-210S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393210
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(警告) JA-210Sの仕様

JA-210Sの外観

JA-210Sの外観

  • JIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識。
  • 日本語と英語の2か国語を併記。
  • 材質:硬質エンビ。
  • 仕様:表印刷、直径3mm穴×4。
  • サイズ:300×225×1mm。

393210の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×225×1
表示内容詳細
注意 酸素欠乏
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-210S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
393210

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS規格安全標識。
【特長】
・JIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識。
・日本語と英語の2か国語を併記。
・材質:硬質エンビ。
・仕様:表印刷、直径3mm穴×4。
・サイズ:300×225×1mm。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210Sの型番393210のページです。 型番393210に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210S
JIS安全標識(警告)「注意 酸素欠乏」 JA-210L
JIS安全標識(警告) 「注意 酸素欠乏」 JA-226S
JIS安全標識(警告) 「高圧注意」 JA-236S
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0511,5421,0151,3501,0511,051
通常出荷日1日目4日目1日目1日目6日目在庫品1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×225×1450×300×1225×300×1450×225×1300×225×1225×300×1
表示内容詳細注意 酸素欠乏注意 酸素欠乏注意 酸素欠乏高圧注意頭上注意頭上注意
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング