17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S 393207

JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:1日目

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。【特長】・イラスタが付いて、日本語と英語の2ヶ国語が併記...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×225×1
  • 表示内容詳細
    危険 充電中
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-207S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393207
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(警告)「危険 充電中」JS-207Sの概要について

商品名:JA-207
表示内容:危険/充電中/DANGER BATTERY CHARGING IN PROGRESS
サイズ:(S)300mm×225mm×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:表印刷、φ3(直径3mm)穴×4

JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S:関連画像

このシリーズの使用例

393207の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×225×1
表示内容詳細
危険 充電中
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-207S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
393207

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。
【特長】
・イラスタが付いて、日本語と英語の2ヶ国語が併記されている標識。
・「危険/充電中/DANGER BATTERY CHARGING IN PROGRESS」の表示内容で展開している。
・サイズが300×225×1mm、硬質エンビ、Φ3(3mm)穴が4つ付きの表印刷で構成されている。
【用途】
・当該情報の明示、指示最適。
・安全対策として、危険箇所に表示する際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207Sの型番393207のページです。 型番393207に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S
JIS安全標識(警告) 「危険 充電中」 JA-207L
JIS安全標識(警告) 「危険 充電中」 JA-223S
JIS安全標識(警告) 「危険 充電中」 JA-223L
JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S
JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0091,5371,0091,4861,0511,009
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×225×1450×300×1225×300×1300×450×1300×225×1300×225×1
表示内容詳細危険 充電中危険 充電中危険 充電中危険 充電中危険 送電中危険 高圧送電中
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング