17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S

通常単価(税別)
1,051
税込単価
1,156
通常出荷日:1日目

当該情報の明示や指示に使用するJIS安全標識(警告) 「危険 送電中」 JA-206S。【特長】・日本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    300×225×1
  • 表示内容詳細
    危険 送電中
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-206S
  • トラスココード
    824-8240
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393206
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容詳細
393206JA-206(S)300×225×1mm硬質エンビ表印刷、3mmφ穴×4危険 送電中

393206の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
300×225×1
表示内容詳細
危険 送電中
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-206S
トラスココード
824-8240
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
393206

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

当該情報の明示や指示に使用するJIS安全標識(警告) 「危険 送電中」 JA-206S。
【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語を併記

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206Sの型番393206のページです。 型番393206に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「危険 送電中」 JA-206S
JIS安全標識(警告)「危険 高圧送電中」 JA-204S
JIS安全標識(警告) 「危険 送電中」 JA-206L
JIS安全標識(警告)「危険 充電中」 JA-207S
JIS安全標識(警告)「危険 特高圧」 JA-205S
JIS安全標識(警告) 「危険 高圧送電中」 JA-204L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0511,0091,5411,0091,0511,537
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)300×225×1300×225×1450×300×1300×225×1300×225×1450×300×1
表示内容詳細危険 送電中危険 高圧送電中危険 送電中危険 充電中危険 特高圧危険 高圧送電中
材質詳細硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング