17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L

通常単価(税別)
1,541
税込単価
1,695
通常出荷日:1日目

当該情報の明示や指示に使用するJIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203L。【特長】・日本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    高電圧
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ (mm)
    450×300×1
  • 表示内容詳細
    危険 高電圧
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-203L
  • トラスココード
    480-2985
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

391203
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203Lの詳細

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203L 商品イメージ

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203L 商品イメージ

JIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203Lの仕様

  • 材質:硬質エンビ
  • 仕様:表印刷/φ3(直径3mm)穴×4

391203の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
高電圧
取付仕様
その他
サイズ(mm)
450×300×1
表示内容詳細
危険 高電圧
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-203L
トラスココード
480-2985
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
391203

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,541
( 1,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

当該情報の明示や指示に使用するJIS安全標識(警告) 「危険 高電圧」 JA-203L。
【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語を併記

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203Lの型番391203のページです。 型番391203に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
キュービクルの危険標示
5
満足度:5.0
今まで使用していたものが紫外線の影響か、ボロボロになってしまい見えにくくなっていた。大きさもちょうどよく よく目につくよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
危険地域室標識
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,5411,311424 -979 -1,027821
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)ポリエチレンテレフタラート(PET)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他
表示内容高電圧高電圧その他その他危険その他
取付仕様その他その他その他その他--
サイズ(mm)450×300×1300×450×150本体:90×60(吊穴含まず)、窓:47×50225×300×1150×300×1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング