17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告)    JA-201L 391201

JIS安全標識(警告) JA-201L

通常単価(税別)
2,204
税込単価
2,424
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は注意(警告・危険)マークです。・取付方法はビスまたはテー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ (mm)
    450三角×1
  • コード
    JA-201L
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×3
  • 内容量
    1枚

型番:

391201
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS安全標識(警告) JA-201L  製品特長・仕様

391201の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
サイズ(mm)
450三角×1
コード
JA-201L
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×3
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
391201

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204
( 2,424 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は注意(警告・危険)マークです。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)・硬質塩ビ製で、450mm三角形×1mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告) JA-201Lの型番391201のページです。 型番391201に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(警告) JA-201Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告) JA-201L
JIS安全標識(警告) JA-202L
JIS安全標識(警告) 「 」 JA-208L
JIS安全標識(警告) JA-224L
JIS安全標識(警告) 「危険 特高圧」 JA-221L
JIS安全標識(警告) 「危険 特高圧」 JA-205L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,2041,2581,6531,5921,6081,468
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
サイズ(mm)450三角×1300三角×1450×300×1300×450×1300×450×1450×300×1
コードJA-201LJA-202LJA-208LJA-224LJA-221LJA-205L
印刷方向表印刷表印刷表印刷表印刷表印刷表印刷
仕様3㎜φ穴×33㎜φ穴×33㎜φ穴×43㎜φ穴×43㎜φ穴×43㎜φ穴×4

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング