17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S 393147

JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S

通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:1日目

取付やすい4隅穴付 JIS安全標識(禁止/防火) 「立入禁止」 JA-147S。【特長】・扱いやすい硬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    225角×1
  • 表示内容詳細
    立入禁止
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-147S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393147
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147Sの詳細

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147S 商品イメージ

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147S 商品イメージ

JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147Sの仕様

  • 材質:硬質エンビ
  • 仕様:表印刷/φ3(直径3mm)穴×4

393147の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
225角×1
表示内容詳細
立入禁止
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-147S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
393147

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

取付やすい4隅穴付 JIS安全標識(禁止/防火) 「立入禁止」 JA-147S。
【特長】
・扱いやすい硬質塩ビプレートタイプ。
【用途】
・危険への警告を示す時に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147Sの型番393147のページです。 型番393147に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S
JIS安全標識(禁止・防火)「通行禁止」 JA-113S
JIS安全標識(禁止・防火)「火気厳禁」 JA-140S
JIS安全標識(禁止・防火)「危険 火気厳禁」 JA-124S
JIS安全標識(禁止・防火) 「立入禁止」 JA-147L
JIS安全標識(禁止・防火)「通行禁止」 JA-126L
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,1971,0141,1131,1031,2411,653
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)225角×1300×225×1225角×1225×300×1300角×1300×450×1
表示内容詳細立入禁止通行禁止火気厳禁危険 火気厳禁立入禁止通行禁止
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング