17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」 JA-123S 393123

JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」 JA-123S

通常単価(税別)
1,015
税込単価
1,117
通常出荷日:4日目

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。【特長】・日本語と英語の2ヶ国語で表記されている。・サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    225×300×1
  • 表示内容詳細
    危険 手をふれるな
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-123S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393123
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」JA-123Sの概要について

商品名:JA-123S
表示内容:危険/手をふれるな/DANGER DO NOT TOUCH
サイズ:(S)225×300×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:表印刷、φ3(3mm)穴×4

このシリーズの使用例。

このシリーズの使用例。

393123の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
225×300×1
表示内容詳細
危険 手をふれるな
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-123S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
393123

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015
( 1,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格(日本工業規格)に基づいた安全標識。
【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語で表記されている。
・サイズが225×300×1mmmmでΦ3(3mm)穴が4つ付いて、材質が硬質エンビで、表印刷で構成されている。
・「危険/手をふれるな/DANGER DO NOT TOUCH」の表示内容で展開している。
【用途】
・当該情報の明示、指示等に最適。
・安全対策として、情報表示が必要な箇所に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」 JA-123Sの型番393123のページです。 型番393123に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」 JA-123Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS規格とは?
A
日本工業規格です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(禁止・防火)「危険 手をふれるな」 JA-123S
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  手をふれるな」 JA-123L
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 手をふれるな」 JA-110L
JIS安全標識(禁止・防火)「通行禁止」 JA-113S
JIS安全標識(禁止・防火)「立入禁止」 JA-147S
JIS安全標識(禁止・防火)「危険 火気厳禁」 JA-124S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0151,4911,4911,0091,1971,015
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)225×300×1300×450×1450×300×1300×225×1225角×1225×300×1
表示内容詳細危険 手をふれるな危険 手をふれるな危険 手をふれるな通行禁止立入禁止危険 火気厳禁
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング