17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(禁止・防火)  「危険  のぼるな」  JA-122S 393122

JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122S

通常単価(税別)
1,056
税込単価
1,162
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は”危険 のぼるな”で、日本語と英語の2カ国語が併記です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    225×300×1
  • 表示内容詳細
    危険 のぼるな
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-122S
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

393122
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122S  製品特長・仕様

393122の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
225×300×1
表示内容詳細
危険 のぼるな
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-122S
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
393122

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056
( 1,162 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS規格安全標識です。・表示内容は”危険 のぼるな”で、日本語と英語の2カ国語が併記です。・取付方法はビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)・硬質塩ビ製で、225×300×1mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122Sの型番393122のページです。 型番393122に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122S
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険  のぼるな」 JA-122L
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 のぼるな」 JA-109S
JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-102S
JIS安全標識(禁止・防火)「危険 のぼるな」 JA-109L
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 火気厳禁」 JA-111S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,0561,6531,0141,0561,6531,058
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)225×300×1300×450×1300×225×1300×225×1450×300×1300×225×1
表示内容詳細危険 のぼるな危険 のぼるな危険 のぼるな作業中 立入禁止危険 のぼるな危険 火気厳禁
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング