17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 JA-152

通常単価(税別)
1,321
税込単価
1,453
通常出荷日:4日目

硬質エンビ製の表印刷タイプのJIS安全標識になります。文字タイプで表示内容は「係員以外 立入禁止」です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 表示内容
    その他
  • サイズ (mm)
    450×180×1
  • 表示内容詳細
    係員以外 立入禁止
  • 詳細タイプ
    文字
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-152
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

392152
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

392152の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
表示内容
その他
サイズ(mm)
450×180×1
表示内容詳細
係員以外 立入禁止
詳細タイプ
文字
材質詳細
硬質エンビ
コード
JA-152
印刷方向
表印刷
仕様
3㎜φ穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
392152

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,321
( 1,453 )
4日目

詳細情報

基本情報

硬質エンビ製の表印刷タイプのJIS安全標識になります。
文字タイプで表示内容は「係員以外 立入禁止」です。
3mmφの穴が4つあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 JA-152の型番392152のページです。 型番392152に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 JA-152のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 JA-152
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 係員以外入るな」 JA-105S
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 係員以外入るな」 JA-105L
JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-115S
JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-115L
JIS安全標識(禁止・防火) 「作業中 立入禁止」 JA-102S
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,3211,0141,5921,0561,6471,056
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
表示内容その他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)450×180×1300×225×1450×300×1225×300×1300×450×1300×225×1
表示内容詳細係員以外 立入禁止危険 係員以外入るな危険 係員以外入るな作業中 立入禁止作業中 立入禁止作業中 立入禁止
詳細タイプ文字文字文字文字文字文字
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング