17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険予知活動黒板<軟質ラミプレート>_4 318004

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

危険予知活動黒板<軟質ラミプレート>_4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

318004

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クルクル巻いて、運べる黒板
【特長】
・巻いて持ち運べる軟質ラミプレート製。
・丈夫で印刷文字は消えません。
・書き込みはチョークで
【材質】
・軟質エンビ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
表示内容
KY標示板
サイズ(mm)
900×600×0.7
コード
NKY-4
トラスココード
815-1584
仕様
ラミネート加工・上下パイプ・ひも付
内容量
1枚
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト