17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付) 229451

無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

通常単価(税別)
30,184
税込単価
33,202
通常出荷日:5日目

毎月の災害記録を掲出し、見る人たちに安全を呼びかける「無災害記録版」。 【特長】 ・無事故、無災害日は...

詳細を確認

型番:

229451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

無災害記録板(オプションパーツ一式付)の特長

無災害記録版 229451 オプションパーツ一式付き

無災害記録版 229451 オプションパーツ一式付き

素材・材質無災害記録版/スチール
オプションパーツ/硬質エンビ(マグネット付)
特徴無災害記録版/アルミ枠付
サイズ・寸法無災害記録版/600×450×13mm
オプションパーツ/(大札)33×50mm・(小札)
33×33mm・(数字札)37×28mm

オプションパーツ一式(セット内容)

  • 緑(大札)30枚・緑(小札)3枚
  • 赤(大札)4枚・赤(小札)2枚
  • 橙(大札)4枚・橙(小札)2枚
  • 数字札(両面)
  • 0~9(5枚1組)6組・1~12(6枚1組)1組

229451の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
表示内容
交通安全
サイズ(mm)
600×450×13
コード
記録-450K
トラスココード
815-1380
仕様
アルミ枠付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
229451

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,184
( 33,202 )
5日目

詳細情報

基本情報

毎月の災害記録を掲出し、見る人たちに安全を呼びかける「無災害記録版」。
【特長】
・無事故、無災害日は緑色。事故、災害日は橙色、赤色のマグネットを貼り、緑十字を完成させる。
【用途】
・工場や作業現場での、従業員への注意喚起・安全喚起として使用。
・対外的に見える所に設置する事で会社が、安全に取り組んでいる事のPRにも繋がる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)の型番229451のページです。 型番229451に関する仕様情報を記載しております。
無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q完成するのが緑十字なのは何で?
A
緑色の十字マークは、日本において安全および衛生の象徴として用いられる十字のマークだからです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)
無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)
無災害記録板
無災害記録板_3
ビニールカルトン(マグネットボード) 335001 BMC-3
ビニールカルトン(マグネットボード)_3
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格30,18450,89528,22417,0103,2992,418
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)フリー掲示板フリー掲示板
表示内容交通安全安全第一安全第一安全第一/みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう危険予知活動表/グループの作業内容/危険のポイント/私達はこうします危険予知活動表/グループの作業内容/危険のポイント/私達はこうします
サイズ(mm)600×450×13900×600×13600×450×13600×450×13380×475290×365
コード記録-450K記録-900記録-450記録-600BMC-3BMC-4Y
トラスココード815-1380815-1382387-3498815-1381--

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング