17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸 138310

バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸

通常単価(税別)
1,656
税込単価
1,822
通常出荷日:1日目

【特長】・高級感及び重厚感抜群の銅製七宝焼の裏ピン付きバッジです。・表示内容は”安全衛生推進者"。

型番:

138310
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸  製品特長・仕様

138310の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッジ
表示内容
安全衛生推進者
反射有無
サイズ(mm)
30丸
コード
バッジ310
材質
仕様
七宝焼・裏ピン付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
138310

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,656
( 1,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高級感及び重厚感抜群の銅製七宝焼の裏ピン付きバッジです。・表示内容は”安全衛生推進者"。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸の型番138310のページです。 型番138310に関する仕様情報を記載しております。
バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッジ 安全衛生推進者 サイズ(mm) 30丸
バッジ 安全衛生推進員 サイズ(mm) 30丸
バッジ 安全推進員 サイズ(mm) 30丸
バッジ 安全衛生責任者 サイズ(mm) 30丸
バッジ 衛生管理者 サイズ(mm) 30丸
バッジ 安全衛生委員 サイズ(mm) 30丸
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,6561,4781,4781,8721,6391,541
通常出荷日1日目4日目5日目4日目1日目4日目
商品タイプバッジバッジバッジバッジバッジバッジ
表示内容安全衛生推進者安全衛生推進員安全推進員安全衛生責任者衛生管理者安全衛生委員
反射有無
サイズ(mm)30丸30丸30丸30丸30丸30丸
コードバッジ310バッジ307バッジ306バッジ305バッジ308バッジ304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング