17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章「防犯パトロール」 139312

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

腕章「防犯パトロール」

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

139312

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

防犯意識の高さを的確にメッセージ
【特長】
・不審者の侵入やさまざまな事件の発生を防げるよう、防犯意識の高さを外部にアピールします。
・昼夜を問わず行われるパトロールのために、暗がりで光を反射する素材を使って、腕章をつける人の安全性にも配慮しました。
【材質】
・軟質エンビ(高輝度マイクロプリズムシート)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
色
グリーン/ホワイト
表示内容
防犯パトロール
反射有無
有
サイズ(mm)
90×400
コード
腕章-312
トラスココード
814-9636
仕様
マジックテープ・上部安全ピン付
内容量
1枚
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト