17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントポール 276560

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジョイントポール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

276560

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・安全ミラー用2本ジョイント式、全長2mのポールです

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ(mm)
φ38×1000・2本付
コード
PJ-1
材質
スチール ユニクロメッキ
内容量
1本
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト