17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーブミラー 1面 ステンレス製ミラー 壁面・ポール用

通常単価(税別)
12,80428,216
税込単価
14,08431,038
通常出荷日:1日目~5日目

ミラー部がステンレス製の小型カーブミラーです。【特長】・壁面やポール(直径:34.0~50.8mm)に...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

屋内外で使用出来るステンレス製の簡易ミラー

丸型 金具、フード付

丸型 金具、フード付

品番サイズ
壁丸SS30径325mm
壁丸SS45径474mm
角型 金具、フード付

角型 金具、フード付

品番サイズ
壁角SS35225×320mm
壁角SS45375×485mm
オールステンレスタイプミラーの取り付け方法

オールステンレスタイプミラーの取り付け方法

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ミラー形状

  • サイズ(mm)

  • コード

  • 曲率半径

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ミラー形状

サイズ

(mm)

コード

曲率半径

トラスココード

質量

材質(枠)

最小発注数量
丸型
直径:325
壁丸SS30
650
815-1732
1.8kg
塩化ビニール
1個
丸型
直径:474
壁丸SS45
1200
815-1733
3.2kg
エラストマー
1個
角型
225×320
壁角SS35
650
815-1734
1.7kg
塩化ビニール
1個
角型
375×485
壁角SS45
1200
815-1530
3.4kg
エラストマー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,804
( 14,084 )
1日目
26,641
( 29,305 )
5日目
12,804
( 14,084 )
1日目
28,216
( 31,038 )
5日目

詳細情報

基本情報

ミラー部がステンレス製の小型カーブミラーです。
【特長】
・壁面やポール(直径:34.0~50.8mm)に取付可能です
・取付金具が付属してます
【仕様】
・材質(ミラー):ステンレス
・材質(枠):塩化ビニール
・材質(取付金具):スチール(三価ユニクロ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーブミラー 1面 ステンレス製ミラー 壁面・ポール用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q金具もステンレス製ですか?
A
金具はユニクロメッキ製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブミラー 1面 ステンレス製ミラー 壁面・ポール用
フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)
セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)
FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ
安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)
丸ミラー(大型・ビス止めタイプ)
メーカー日本緑十字社コミートラスコ中山コミーコミーコミー
通常価格12,804-34,600 -13,91621,637 -26,875 -42,333
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目8日目
ミラー材質ステンレスアクリルポリカボネート-アクリルアクリル
ミラー枚数1枚1枚1枚1枚1枚1枚
タイプポールタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
用途屋内外両用屋内外両用室内専用室内専用室内専用室内専用
注意板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング