17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ベルト ベルティ

反射ベルト ベルティ

通常単価(税別)
3,422
税込単価
3,764
通常出荷日:4日目

【特長】・白、黄色の2色をお取り揃え・蛍光色は色移りする事がございます。

  • 商品タイプ
    ベルト
  • 反射材
    その他
  • LED有無
  • サイズ
    50×650~1200mm
  • 詳細材質
    リフレクサイト反射シート
  • 仕様1
    サイズ調整可能
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

反射ベルト ベルティ  製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ホワイト
ベルティ(白)
815-1730
1本
1個
イエロー
ベルティ(黄)
815-1731
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
4日目
3,422
( 3,764 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白、黄色の2色をお取り揃え
・蛍光色は色移りする事がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射ベルト ベルティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ベルト ベルティ
LED内蔵ベスト
レッグピカ
多機能セーフティベスト
発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能
メッシュゼッケン 「安全パトロール」
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,4224,407 -1,8373,648 -2,8436,840
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプベルト安全ベストバンド安全ベスト安全ベスト安全ベスト
反射材その他その他その他その他その他-
LED有無
サイズ50×650~1200mmフリー(マジックテープによる調整)20×400mmフリーフリー600×440mm
詳細材質リフレクサイト反射シート(反射部)マイクロプリズムシート、(メッシュ)ナイロンメッシュリフレクサイト使用ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯マイクロプリズムシートメッシュ(ナイロン100%)・布(ポリエステル65%・綿35%)

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング