17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能

通常単価(税別)
2,843
税込単価
3,127
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・白、黄色の2色をお取り揃え・面ファスナーにより、サイズ調節が可能

  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 反射材
    その他
  • LED有無
  • タイプ
    背面X字
  • サイズ
    フリー
  • 詳細材質
    マイクロプリズムシート
  • 仕様1
    反射帯35mm幅
  • 内容量
    1着

ご注意

  • 蛍光色は色移りする事がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番238021238022
サイズフリー
質量約110g
材質反射帯:エンビ
仕様反射帯:35mm幅
反射部
発光帯  外形図

238021
※写真の寸法表記は平面です。胴まわりではありません。(日本縁十字社計)

使用方法・使用事例

使用事例

発光帯  使用例1

背面(238021)

発光帯  使用例2

背面(238022)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

コード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ホワイト
発光帯(B)
815-1485
1着
5個
イエロー
発光帯(C)
815-1486
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,843
( 3,127 )
1日目
2,843
( 3,127 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白、黄色の2色をお取り揃え
・面ファスナーにより、サイズ調節が可能

ご注意

  • 蛍光色は色移りする事がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能
LED内蔵ベスト
多機能セーフティベスト
反射ベルト ベルティ
レッグピカ
安全ベスト 表面V字/背面V字・X字
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,8434,407 -3,648 -3,4221,8371,642 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベストベルトバンド安全ベスト
反射材その他その他その他その他その他-
LED有無
タイプ背面X字-----
サイズフリーフリー(マジックテープによる調整)フリー50×650~1200mm20×400mmフリー

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング