17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド【2個入り】

通常単価(税別)
966999
税込単価
1,0631,099
通常出荷日:1日目~4日目

ホワイト、イエローなど4色をお取り揃えします。【特長】・プラカラーチェインをジョイントする際にご利用く...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

規格表

注文コード品番カラー標準サイズ線径
284111PSJ-60WホワイトA:47.3mm
B:9mm
C:6.5~8mm
6mmφ
284112PSJ-60Yイエロー
284113PSJ-60Rレッド
284114PSJ-60BKブラック

外形図

スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド 外形図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コード

内容量

最小発注数量
ホワイト
PSJ-60W
1組(2個)
1パック

2個入り

イエロー
PSJ-60Y
1組(2個)
1パック

2個入り

レッド
PSJ-60R
1組(2個)
1パック

2個入り

ブラック
PSJ-60BK
1組(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
1日目
966
( 1,063 )
1日目
999
( 1,099 )
4日目
999
( 1,099 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホワイト、イエローなど4色をお取り揃えします。
【特長】
・プラカラーチェインをジョイントする際にご利用ください。
・PT-830シリーズにもお使いいただけます。
【材質】
・ナイロン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド
ピカチューブ
スクリュージョイント プラチェーン用 蛍光緑
チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑
チェインアロー
チェインバー 黄・黄/黒
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格966-10,9991,0001,5801,3881,580
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンその他-
商品タイプ2プラチェーン用オプションプラチェーンプラチェーン用オプションプラチェーンプラチェーンスタンドプラチェーン
B×C(mm)9×6.5~8-----
径×長さ(mmΦ×cm)6×4.7323×1000---6.0×200(チェイン)・100mm(リング)
内容量1組(2個)1本1袋(2個)1本1台1本
よく一緒に購入される商品

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング