17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

通常単価(税別)
899
税込単価
989
通常出荷日:1日目

【特長】コーンスタンド用のゴム製2kgのウエイトです。【用途】カラーコーンの転倒を防ぎたい時に最適です...

詳細を確認

型番:

116100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用) 製品仕様
●コーンウエイト
サイズ:365mm角×24mm
材質:ゴム
質量:2kg

116100の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
コーンヘッド
幅×高さ(mm)
365×24
トラスココード
815-1688
質量(g)
2000
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
116100

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
899
( 989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コーンスタンド用のゴム製2kgのウエイトです。
【用途】
カラーコーンの転倒を防ぎたい時に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)の型番116100のページです。 型番116100に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)
ジャンボコーン レッド/ホワイト
樹脂製カラーコーンベット
緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)
コーンアロー
コーン看板
メーカー日本緑十字社日本緑十字社三甲日本緑十字社日本緑十字社ミツギロン工業
通常価格89913,8771,131 -2,660 -1,3881,711 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目〜4日目1日目〜
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品コーンヘッド-コーンヘッド-コーンヘッド看板
幅×高さ(mm)365×24480×1420360×36370×757346×122300×426
トラスココード815-1688371-9545----
質量(g)20007300.0-1300/(満水時)3700--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング