17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッグ標識ロープ 電線注意

通常単価(税別)
10,287
税込単価
11,316
通常出荷日:4日目

簡易的に危険や注意喚起を知らせるのに便利な標識ロープ。【特長】・目視で危険を知らせ、事故を未然に防ぐフ...

詳細を確認
  • 形状
    三角型
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 表示内容詳細
    電線注意
  • ロープ:黄/黒、フラッグ:赤
  • サイズ (mm)
    旗:280三角
  • コード
    標識ロープ-4
  • ロープ長さ (m)
    20
  • トラスココード
    815-1554
  • 内容量
    1巻

型番:

281004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

フラッグ標識ロープ 電線注意 外観図

製品の基本仕様・特長

型番品番表示内容サイズ材質仕様
281004標識ロープ-4電線注意ロープ:6mmφ×20m
旗:約280mm三角
ロープ:ポリエチレン
旗:EVA樹脂
片面表示

※旗ピッチ2m

使用方法・使用事例

使用事例

フラッグ標識ロープ 電線注意 使用事例

281004の仕様・寸法情報

形状
三角型
材質(本体)
その他
表示内容
その他
表示内容詳細
電線注意
ロープ:黄/黒、フラッグ:赤
サイズ(mm)
旗:280三角
コード
標識ロープ-4
ロープ長さ(m)
20
トラスココード
815-1554
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
281004

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,287
( 11,316 )
4日目

詳細情報

基本情報

簡易的に危険や注意喚起を知らせるのに便利な標識ロープ。
【特長】
・目視で危険を知らせ、事故を未然に防ぐフラッグ標識ロープ
・赤地に白文字のため、注意喚起にピッタリ
・ロープ:6mmΦ×20m、旗:約280mm(三角)
・材質ロープ:ポリエチレン(PE)、旗:EVA樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッグ標識ロープ 電線注意の型番281004のページです。 型番281004に関する仕様情報を記載しております。
フラッグ標識ロープ 電線注意のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q全部で何種類ありますか?
A
弊社では無地含め7種類ございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッグ標識ロープ 電線注意
フラッグ標識ロープ 「危険」
フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」
フラッグ標識ロープ 「頭上注意」
フラッグ標識ロープ
フラッグ標識ロープ-8 立入禁止
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格10,28710,60510,28710,6056,8989,479
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状三角型三角型三角型三角型三角型三角型
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他頭上注意その他立入禁止
表示内容詳細電線注意危険関係者以外立入禁止---
ロープ:黄/黒、フラッグ:赤ロープ:黄/黒、フラッグ:赤ロープ:黄/黒、フラッグ:赤ロープ:黄/黒、フラッグ:赤ロープ:黄/黒、フラッグ:赤ロープ:黄/黒、フラッグ:赤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング