17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ステッカー    HL-104 233104

ヘルメット用ステッカー HL-104【20個入り】

通常単価(税別)
1,904
税込単価
2,094
通常出荷日:1日目

30×90mmの2枚合わせ 反射ステッカー(アクリル系フィルム)

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ
    30×90の2枚合わせ
  • コード
    HL-104
  • トラスココード
    815-1434
  • 材質
    反射ステッカー(アクリル系フィルム)
  • 内容量
    1袋(20枚)

型番:

233104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

製品特長・仕様

ヘルメット用ステッカー HL-104  製品特長・仕様

233104の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ
30×90の2枚合わせ
コード
HL-104
トラスココード
815-1434
材質
反射ステッカー(アクリル系フィルム)
内容量
1袋(20枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
233104

内容量

最小発注数量
1袋(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,904
( 2,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

30×90mmの2枚合わせ 反射ステッカー(アクリル系フィルム)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用ステッカー HL-104の型番233104のページです。 型番233104に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ステッカー HL-104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ステッカー HL-104
ヘルメット用ステッカー HL-101
ヘルメット用ステッカー フォーク HL-41
ヘルメット用ステッカー HL-102
ヘルメット用ステッカー HL-103
ヘルメット用ステッカー フォーク HL-42
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,904496679637781763
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ30×90の2枚合わせ32×5035×2545×7045×4535×25
コードHL-104HL-101HL-41HL-102HL-103HL-42
トラスココード815-1434815-1431815-1392815-1432815-1433815-1393
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)PETステッカーオレフィンステッカーPETステッカーPETステッカーオレフィンステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト