17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

開閉式名札(ソフトケース)_ストラップ付タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

開閉式名札(ソフトケース)_ストラップ付タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

301209

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません。

【特長】
・青、ピンク、ブラウンなどの5色をお取り揃え
・グリーン購入法適合商品
【材質】
・表示面:合皮/PP、ヒモ:PET

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り下げ式
色(mm)
黒(ヒモ)
中紙サイズ(mm)
56×91
ヒモサイズ(mm)
10×900
コード
AL-871-BK
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト